Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Výškové bloky, provedení H
K0811

Výškové bloky, provedení H

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Výškové bloky v provedení H se upevňují šrouby s válcovou hlavou DIN 912.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0811 Výškové bloky, provedení H 206 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Výškové bloky, provedení H

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDHmotnost
kg
statusCADPřís.CenaObjednat
K0811.33012100M1210014553,52 na požádání
K0811.33012125M1212514804 na požádání
K0811.33016100M1610018553,36 na požádání
K0811.33016125M1612518803,86 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33