Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy broušené.Upozornění:Rozteč rastru 50 ±0,01 mm. Konzoly lze je použít k upevnění nízkých obrobků nebo jako malá základová tělesa. Slouží také ke zkušebním účelům jako rovnoběžné základní měrky. Konsoly K0809.090121621 a K0809.090122126 se upevňují lícovanými šrouby K0815.112065 a k upevnění konzol K0809.090161621 a K0809.090162126 se používají lícované šrouby K0815.16075.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0809 Konzoly 227 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB
 TechnHinweis_Rasterbohrungen_Rasterabstaende_M8_CZ 95,9 kB

Výkresy

Konzoly

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA
kalibrovaný otvor
A
Závit
B
Ø pro
zalícovaný šroub
CDEPočet
rastrových otvorů
Počet montážních
otvorů
Hmotnost
kg
statusCADPřís.CenaObjednat
K0809.09012162112 F7M1212 F7160210148151027,34 na požádání
K0809.09012212612 F7M1212 F7210260148211437 na požádání
K0809.09016162116 F7M1616 F7160210148151025 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33