Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy přesně obrobené.Upozornění:Rozteč rastru 50 ±0,01 mm. Upínací úhelníky jsou mnohostranné prvky, aby bylo možné svisle nastavovat polohu obrobků pro obrábění. K upevňování upínacích úhelníků se používají lícované šrouby. Pro upínací úhelníky K0808.121715 až K0808.121760 lícované šrouby K0815.12055. Pro upínací úhelníky K0808.161715 až K0808.161725 lícované šrouby K0815.16075.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0808 Upínací úhelníky 268 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB
 TechnHinweis_Rasterbohrungen_Rasterabstaende_M8_CZ 95,9 kB

Výkresy

Upínací úhelníky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA
kalibrovaný otvor
A
Závit
B
Ø pro
zalícovaný šroub
CDEFGPočet
rastrových otvorů
Počet montážních
otvorů
Hmotnost
kg
statusCADPřís.CenaObjednat
K0808.12176012 F7M1212 F76003241703550331266 na požádání
K0808.16171516 F7M1616 F7150791704055639,39 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33