Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy přesně obrobené.Upozornění:Rozteč rastru 50 ±0,01 mm. Upínací úhelníky jsou mnohostranné prvky, aby bylo možné svisle nastavovat polohu obrobků pro obrábění. Upínací úhelníky K0807 lze použít i jako opěrná tělesa pro rastrové desky K0801. K nastavování polohy a upevňování upínacích úhelníků K0807 na rastrových deskách K0800 se používají lícované šrouby K0815.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0807 Upínací úhelníky 272 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB
 TechnHinweis_Rasterbohrungen_Rasterabstaende_M8_CZ 95,9 kB

Výkresy

Upínací úhelníky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA
kalibrovaný otvor
A
Závit
B
Ø pro
zalícovaný šroub
CDEFGPočet
rastrových otvorů
Počet montážních
otvorů
Hmotnost
kg
statusCADPřís.CenaObjednat
K0807.12103012 F7M1212 F730017498355010612,4 na požádání
K0807.12105012 F7M1212 F7500274983550181023,82 na požádání
K0807.16104016 F7M1616 F740022998405514819,43 na požádání
K0807.16105016 F7M1616 F7500279984055181010 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33