Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
K0002

Zalomené ocelové upínky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.7225.Provedení: zušlechtěno na 1000 N/mm² a brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0002 Zalomené ocelové upínky 143 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHJKLCADPřís.CenaObjednat
K0002.1011036271022916543141513 na požádání
K0002.16165505014540257060524,518 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33