Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
K0351

Opěrné čepy s kulovou koncovkou zploštělé provedení D

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Ocel tvrzená a broušená.
Nerezová ocel broušená a kolsterizovaná.
Upozornění:Opěrné čepy s kulovou koncovkou jsou optimálně uzpůsobeny k nasouvání. Sklon sevření nazývaný také zásuvkový efekt, který vzniká při šikmém nasouvání upínané části, je minimalizován díky kulové čepové koncovce (viz také schéma spojování 1, K0351 provedení B).Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0351 Opěrné čepy s kulovou koncovkou zploštělé provedení D 258 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
nástrojová ocel
Objednací číslo
nerezová ocel
A

BCDEFGHJKFiltr
K0351.062K0351.5062646462M2,54,5R 11,7
K0351.082K0351.5082868682M36R 22
K0351.102K0351.5102107107102,5M36R 2,52,5
K0351.122K0351.5122128128123M48R 32,5
K0351.142K0351.514214101410143,5M48R 3,53,76
K0351.162K0351.516216121612164M510R 44,3
K0351.202K0351.520220142014205M510R 55
K0351.222-22162216225,5M510R 5,55
K0351.252-25182518256M510R 65,6
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33