Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
K0383

Šrouby bez hlavy se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub ze zušlechtěné oceli, třídy pevnosti 10.9.
Kulička z ložiskové oceli.
Provedení: Šroub černý. Kulička kalená, bez povrchové úpravy.Upozornění:Šrouby se zploštělou kuličkou by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky.
Delší provedení byla koncipována speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky". Ta se pak našroubují a zalepí do libovolného prvku s vnitřním závitem a umožní ekonomickou výrobu malých serií prvků s vnějšími závity.
Odkaz na výkres:
Provedení BV: se zploštělou kuličkou, s pojistkou proti protočení
Provedení FV: se zploštělou kuličkou, s rýhováním, s pojistkou proti protočení
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0383 Šrouby bez hlavy se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení 151 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
Provedení BV
Objednací číslo
Provedení FV
D1D3L2Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
Filtr
K0383.50612-M6312,1436
K0383.50616-M6316,1436
K0383.50620-M6320,1436
K0383.50625-M6325,1436
K0383.50816K0383.60816M84,116,35,549
K0383.50820K0383.60820M84,120,35,549
K0383.50825K0383.60825M84,125,35,549
K0383.50830K0383.60830M84,130,35,549
K0383.51020K0383.61020M105,620,37512
K0383.51025K0383.61025M105,625,37512
K0383.51035K0383.61035M105,635,37512
K0383.51040K0383.61040M105,640,27512
K0383.51220K0383.61220M12720,28,5618
K0383.51230K0383.61230M12730,28,5618
K0383.51240K0383.61240M12740,28,5618
K0383.51250K0383.61250M127508,5618
K0383.51635K0383.61635M1610,73512836
K0383.51650K0383.61650M1610,75012836
K0383.52030K0383.62030M2013,530151060
K0383.52040K0383.62040M2013,540151060
K0383.52050K0383.62050M2013,550151060
K0383.52060K0383.62060M2013,560151060
K0383.52435K0383.62435M2415,835181280
K0383.52450K0383.62450M2415,850181280
K0383.52480K0383.62480M2415,880181280
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33