Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
K0380

Šroub s hlavou a tlačnou kuličkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Šroub ze zušlechtěné oceli.
Kulička z ložiskové oceli.
Provedení: Šrouby třídy pevnosti minimálně 10.9, černý.
Kulička tvrzená, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Provedení A s tlačnou kuličkou je možné užít tehdy, dotlačujeme-li čisté, leštěné tlačné plochy. Šrouby se zploštělou kuličkou provedení B by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky.Odkaz na výkres:
Provedení A: s plnou kuličkou
Provedení B: se zploštělou kuličkou
Provedení BV: se zploštělou kuličkou, s pojistkou proti protočení
Provedení F: se zploštělou kuličkou, s rýhováním
Provedení FV: se zploštělou kuličkou, s rýhováním, s pojistkou proti protočení
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0380 Šroub s hlavou a tlačnou kuličkou 213 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení A, s plnou kuličkou

více informací

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2L1L3L4Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0380.10620AM61020,863459 na požádání
K0380.10630AM61030,863459 na požádání
K0380.10640AM61040,8616459 na požádání
K0380.10820AM81321,283,55,5615 na požádání
K0380.10835AM81336,283,55,5615 na požádání
K0380.10850AM81351,28225,5615 na požádání
K0380.11025AM101626,7104,57820 na požádání
K0380.11040AM101641,7104,57820 na požádání
K0380.11060AM101661,710287820 na požádání
K0380.11230AM1218321258,51030 na požádání
K0380.11250AM1218521258,51030 na požádání
K0380.11280AM12188212448,51030 na požádání
K0380.11640AM162443,3166121460 na požádání
K0380.11660AM162463,3166121460 na požádání
K0380.11680AM162483,31636121460 na požádání
K0380.12050AM203054,2207,5151790 na požádání
K0380.12080AM203084,22028151790 na požádání
K0380.120100AM2030104,22048151790 na požádání
K0380.12460AM243664,72491819120 na požádání
K0380.12490AM243694,724301819120 na požádání
K0380.124120AM2436124,724601819120 na požádání

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení B, se zploštělou kuličkou

více informací

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3L2L3L4Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0380.20620BM6103,22063459 na požádání
K0380.20630BM6103,23063459 na požádání
K0380.20640BM6103,240616459 na požádání
K0380.20820BM8134,52083,55,5615 na požádání
K0380.20835BM8134,53583,55,5615 na požádání
K0380.20850BM8134,5508225,5615 na požádání
K0380.21025BM1016625104,57820 na požádání
K0380.21040BM1016640104,57820 na požádání
K0380.21060BM101666010287820 na požádání
K0380.21230BM12187,2301258,51030 na požádání
K0380.21250BM12187,2501258,51030 na požádání
K0380.21280BM12187,28012448,51030 na požádání
K0380.21640BM162410,740166121460 na požádání
K0380.21660BM162410,760166121460 na požádání
K0380.21680BM162410,7801636121460 na požádání
K0380.22050BM203013,550207,5151790 na požádání
K0380.22080BM203013,5802028151790 na požádání
K0380.220100BM203013,51002048151790 na požádání
K0380.22460BM243615,8602491819120 na požádání
K0380.22490BM243615,89024301819120 na požádání
K0380.224120BM243615,812024601819120 na požádání

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení F, se zploštělou kuličkou, s rýhováním

více informací

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3L2L3L4Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0380.31025FM1016625104,57820 na požádání
K0380.31040FM1016640104,57820 na požádání
K0380.31060FM101666010287820 na požádání
K0380.31230FM12187,2301258,51030 na požádání
K0380.31250FM12187,2501258,51030 na požádání
K0380.31280FM12187,28012448,51030 na požádání
K0380.31640FM162410,740166121460 na požádání
K0380.31660FM162410,760166121460 na požádání
K0380.31680FM162410,7801636121460 na požádání

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení BV, zploštělá kulička s pojistkou proti protočení

více informací

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3L2L3L4Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0380.40820BVM8134,52083,55,569 na požádání
K0380.40835BVM8134,53583,55,569 na požádání
K0380.40850BVM8134,5508225,569 na požádání
K0380.41025BVM1016625104,57812 na požádání
K0380.41040BVM1016640104,57812 na požádání
K0380.41060BVM101666010287812 na požádání
K0380.41230BVM12187,2301258,51018 na požádání
K0380.41250BVM12187,2501258,51018 na požádání
K0380.41280BVM12187,28012448,51018 na požádání
K0380.41640BVM162410,740166121436 na požádání
K0380.41660BVM162410,760166121436 na požádání
K0380.41680BVM162410,7801636121436 na požádání

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení FV, rýhovaná kulička s pojistkou proti protočení

více informací

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3L2L3L4Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0380.51025FVM1016625104,57812 na požádání
K0380.51040FVM1016640104,57812 na požádání
K0380.51060FVM101666010287812 na požádání
K0380.51230FVM12187,2301258,51018 na požádání
K0380.51250FVM12187,2501258,51018 na požádání
K0380.51280FVM12187,28012448,51018 na požádání
K0380.51640FVM162410,740166121436 na požádání
K0380.51660FVM162410,760166121436 na požádání
K0380.51680FVM162410,7801636121436 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33