|
|
K1474Polohovací válec z ušlechtilé oceli Ball Lock |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Provedení: Polohovací válec a kuličky, kalené min. 40-HRC, bez povrchové úpravy.Upozornění:Přitažením pohybového šroubu (D2) je střední kulička stlačena dolů a vytlačí tím tři upevňovací kuličky směrem ven, kde jsou upnuty do upínacího pouzdra. Pomocí tohoto snadno ovladatelného systému jsou doby seřízení strojů až dvanáctkrát kratší než u běžných metod.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Tloušťka upínacích desek ±0,13 | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Přídržná síla F kN | Utahovací moment max. Nm | Objednací číslo Opravní sada
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1474.13013 | 13 | 13 | 22 | M5 | 27,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1,2 | K1474.913013 | | | 120,21 € | | K1474.13020 | 20 | 13 | 22 | M5 | 34,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1,2 | K1474.913020 | | | 121,37 € | | K1474.16020 | 20 | 16 | 32 | M6 | 36,5 | 8 | 3 | 5,3 | 4,5 | K1474.916020 | | | 121,37 € | | K1474.16025 | 25 | 16 | 32 | M6 | 41,5 | 8 | 3 | 5,3 | 4,5 | K1474.916025 | | | 122,49 € | | K1474.20020 | 20 | 20 | 40 | M6 | 39,5 | 10 | 3 | 13,3 | 5,3 | K1474.920020 | | | 112,62 € | | K1474.20025 | 25 | 20 | 40 | M6 | 44,4 | 10 | 3 | 13,3 | 5,3 | K1474.920025 | | | 113,87 € | | K1474.25020 | 20 | 25 | 45 | M8 | 44 | 10 | 4 | 30 | 11 | K1474.925020 | | | 120,21 € | | K1474.25025 | 25 | 25 | 45 | M8 | 49 | 10 | 4 | 30 | 11 | K1474.925025 | | | 120,21 € | | K1474.30020 | 20 | 30 | 50 | M10 | 49 | 13 | 5 | 44 | 18 | K1474.930020 | | | 137,59 € | | K1474.30025 | 25 | 30 | 50 | M10 | 54 | 13 | 5 | 44 | 18 | K1474.930025 | | | 138,97 € | | K1474.35020 | 20 | 35 | 60 | M12 | 51 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935020 | | | 174,02 € | | K1474.35025 | 25 | 35 | 60 | M12 | 56 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935025 | | | 180,89 € | | K1474.35040 | 40 | 35 | 60 | M12 | 71 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935040 | | | 194,23 € | | K1474.35050 | 50 | 35 | 60 | M12 | 81 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935050 | | | 206,83 € | | K1474.50020 | 20 | 50 | 75 | M20 | 64 | 20 | 10 | 88 | 65 | K1474.950020 | | | 257,04 € | | K1474.50025 | 25 | 50 | 75 | M20 | 69 | 20 | 10 | 88 | 65 | K1474.950025 | | | 265,86 € | | K1474.50040 | 40 | 50 | 75 | M20 | 84 | 20 | 10 | 88 | 65 | K1474.950040 | | | 294,84 € | | K1474.50050 | 50 | 50 | 75 | M20 | 94 | 20 | 10 | 88 | 65 | K1474.950050 | | | 304,92 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|