Skupiny zboží
Polohovací válce s rychloupínacím systémem
K0935

Polohovací válce s rychloupínacím systémem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polohovací válec ze zušlechtěné oceli.
Kuličky ocel na valivá ložiska.
Provedení: Polohovací válec zušlechtěný, brynýrovaný.
Kuličky kalené, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Polohovací válce s rychloupínacím systémem pro dodatečnou úsporu času při montáži.

Polohovací válec vsaďte do montážního otvoru a zatlačte tlačítko. Tímto způsobem se od sebe stranou posunou tři nastavovací kolečka, aby bylo možné nastavit polohu komponentů. Následným utažením zajišťovacího šroubu pomocí šestihranného klíče pootočením o 1/4 otáčky se dosáhne nedeformujícího a bezpečného upnutí.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0935 Polohovací válce s rychloupínacím systémem 403 kB
 TechnHinweis_Positionier-_Spannsystem_CZ 402 kB

Výkresy

Polohovací válce s rychloupínacím systémem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Tloušťka upínací
desky ±0,05
DD1D2LL1SWPřídržná
síla
F kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0935.1160252516322041,515682 102,73 €
K0935.1130131313251627,612441 98,18 €
K0935.1160202016322036,515682 100,70 €
K0935.1200202020402539,515682 102,91 €
K0935.1130202013251634,612441 100,53 €
K0935.1200252520402544,515682 105,07 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33