Skupiny zboží
Polohovací válce pneumatické
K1219

Polohovací válce pneumatické

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Poniklováno.Upozornění:Prostřednictvím vzduchového ovládání se povolí 3 upínací kuličky.
Tyto 3 upínací kuličky zajedou dovnitř a přípravek lze vyměnit. Přestane-li vzduch působit, vyjedou 3 upínací kuličky ven a přípravek je upnutý.
Tento snadno ovladatelný systém výrazně ušetří čas na výměnu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1219 Polohovací válce pneumatické 238 kB
 Polohovací a upínací systém pneumatický 483 kB

Výkresy (celkový přehled)

Polohovací válce pneumatické

Polohovací válce pneumatické, provedení A

více informací

Výkresy

Polohovací válce pneumatické, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2D3D4D5D6D8D10D11HH2H1H3H4H5H7Přídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K1219.112A12402423,44,583223,841M48829,5253,58,58,5250 127,85 €
K1219.116A16513231,45,59,54131,852M58,59,531,728,54910350 159,60 €

Polohovací válce pneumatické, provedení B

více informací

Výkresy

Polohovací válce pneumatické, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH2H1H3H4H5H6H7Přídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K1219.212B12402423,44,5832M423,81441M48824,5253,58,525,58,5250 127,85 €
K1219.216B16513231,45,59,541M531,82052M58,59,525,528,54926,510350 159,60 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33