Skupiny zboží
5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 138 mm
K1423

5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 138 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé redukční adaptéry UNILOCK slouží také pro adaptaci velikosti systému 80 na velikost systému 138.
Díky tomu se mohou nasazovat veškeré prvky velikosti systému 80.
Na vyžádání:Další provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1423 5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 138 mm 280 kB
 Technické informace pro modulový upínací systém 138 534 kB

Výkresy

5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 138 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloH

SWPřídržná
síla
F kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1423.125112565015 1 081,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33