|
|
K0903Vícenásobné upínací systémy, měkké dorazy |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základová lišta, dorazy a klínový upínač z oceli pro zušlechtění.Provedení: Ozubení povrchově kaleno a broušeno. Upínací segmenty kaleny a brynýrovány.Upozornění:Upínací segmenty mají podle velikosti 3mm (K0903.08) nebo 5mm (K0903.12, K0903.16) přídavek na obrábění na upínací čelist.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A min. | A max. | B | C | D | E | F | G Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | H | H1 | L | L1 | L2 | Upínací síla cca kN | Hmotnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0903.08 | 36,5 | 39,5 | 24 | 31 | 12H6 | 2,5 | M5 | M8x25 | 40 | 55 | 199 | 150 | 50 | 11 | 1,397 | | | 1 336,65 € | | K0903.12 | 54 | 59,5 | 48 | 50 | 12F7 | 5 | M8 | M12x30 | 50 | 72 | 249 | 200 | 50 | 23 | 4,9 | | | 1 374,45 € | | K0903.16 | 65 | 72 | 48 | 50 | 16F7 | 5 | M8 | M16x40 | 63 | 92 | 249 | 200 | 50 | 38 | 6,522 | | | 1 538,25 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|