Skupiny zboží
Výměnné stupňové čelisti pro středicí upínač, šířka čelistí 80–125 mm
K1384

Výměnné stupňové čelisti pro středicí upínač, šířka čelistí...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tvrzeno.Upozornění:Výměnné stupňové čelisti slouží jako základna pro přišroubování čelistí k zašroubování. Přišroubují se přímo ke středicímu upínači. Pak se mohou rychle měnit různé čelisti k zašroubování.

Vhodné pro K1237
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1384 Výměnné stupňové čelisti pro středicí upínač, šířka čelistí 80–125 mm 122 kB

Výkresy (celkový přehled)

Výměnné stupňové čelisti pro středicí upínač, šířka čelistí 80–125 mm

Výměnné stupňové čelisti pro středicí upínač, šířka čelistí 80–125 mm, provedení A

více informací

Výkresy

Výměnné stupňové čelisti pro středicí upínač, šířka čelistí 80–125 mm, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBH

H1LL1CADPřís.CenaObjednat
K1384.08025A452512,58038 140,07 €

Výměnné stupňové čelisti pro středicí upínač, šířka čelistí 80–125 mm, provedení B

více informací

Výkresy

Výměnné stupňové čelisti pro středicí upínač, šířka čelistí 80–125 mm, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBH

H1H2H3LL1L2CADPřís.CenaObjednat
K1384.12550B66502016101256080 271,94 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33