Skupiny zboží
Výměnné stupňové čelisti pro středicí upínač, šířka čelistí 65 mm
K1383

Výměnné stupňové čelisti pro středicí upínač, šířka čelistí...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tvrzeno.Upozornění:Výměnné stupňové čelisti slouží jako základna pro přišroubování čelistí k zašroubování. Přišroubují se přímo ke středicímu upínači. Pak se mohou rychle měnit různé čelisti k zašroubování.

Vhodné pro K1236
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1383 Výměnné stupňové čelisti pro středicí upínač, šířka čelistí 65 mm 149 kB

Výkresy

Výměnné stupňové čelisti pro středicí upínač, šířka čelistí 65 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

B1B2B3HH1H2LL1CADPřís.CenaObjednat
K1383.065323881111329,5276534 118,74 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33