Skupiny zboží
Prizmatické čelisti pro středicí upínač 65-80-125 mm
K1375

Prizmatické čelisti pro středicí upínač 65-80-125 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tvrzeno.Upozornění:Prizmatické čelisti slouží k upínání kulatých materiálů, trubek, tyčí, profilů atd. Prizma zapuštěna v horizontálním a vertikálním směru.
Prizmatické čelisti se šroubují na výměnné základní čelisti.

Vhodné pro K1236 a K1237
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1375 Prizmatické čelisti pro středicí upínač 65-80-125 mm 146 kB

Výkresy

Prizmatické čelisti pro středicí upínač 65-80-125 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

DHH1LL1CADPřís.CenaObjednat
K1375.06512,55-2520106634 89,12 €
K1375.08012,55-252512,58138 99,19 €
K1375.125208-38402012660 123,79 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33