Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Kloubový doraz pro přímé upevnění na upínací šoupátko nebo středovou čelist.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0607 Kloubové dorazy 343 kB

Výkresy

Kloubové dorazy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DVhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
K0607.080M6středicí upínač 65, 80 77,28 €
K0607.100M8středicí upínač 125 86,91 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33