Katalog
Tiráž
Všeobecné obchodní podmínky
Ochrana dat
Produkty
Ovládací prvky | normované díly
Svěrací, upínací a excentrické páky
Ovládací prvky
Třmenová madla, trubková madla, misková madla
Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
Závěsy (panty)
Stavitelné nožky
Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
Teleskopické lišty
Stahovací spony, západkové uzávěry
Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
Upínací nářadí
Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
Opěrné, polohovací a dorazové prvky
Díly pro stroje a pro přípravky
Klouby
Magnety
Tlumicí prvky
Ukazatele hladiny náplně, šroubové uzávěry
Měřítka, kroužky, vodováhy
Přepravní technika
Nářadí, dílenské potřeby
Hygienická ochrana
Upínací technika
Obrobek upínací technika
Modulární upínací technika
Upínací technika s nulovým bodem
Svěrák upínací technika
Speciální řešení
Sale
Produktové řady
DETEKTOVATELNÉ
FEATUREgrip
NOVOnox hygienic
19’’ TECHNIKU
Nerez, ušlechtilá ocel
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Příslušenství pro hliníkové profily
Novinky
Novinky výrobků
KIPP News
Tisková sekce
Informační bulletin
Veletrhy
Veletrhy v Německu
Veletrhy mezinárodní
Veletržní dojmy
Služby
Filmy o výrobcích
CAD údaje
Objednání katalogu
Přehled materiálů
Dodací podmínky
Pro dodavatele
Všeobecné obchodní podmínky
Stažení
Katalogy
OBSLUŽNÉ DÍLY | NORMOVANÉ DÍLY
UPÍNACÍ TECHNIKA
KIPP Inc. katalog
Prospekty
CAD údaje
Tisková sekce
Oblast pro stažení pro dodavatele
Certifikace
Kontakt
Domů
Firma
Skupiny zboží
Svěrací páky
Přepínací páky
Excentrické páky
Ovládací prvky
Třmenová madla, trubková madla, misková madla
Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
Závěsy (panty)
Stavitelné nožky
Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
Teleskopické lišty
Stahovací spony, západkové uzávěry
Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
Upínací nářadí
Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
Opěrné, polohovací a dorazové prvky
Díly pro stroje a pro přípravky
Klouby
Magnety
Tlumicí prvky
Ukazatele hladiny náplně, šroubové uzávěry
Měřítka, kroužky, vodováhy
Přepravní technika
Hygienická ochrana
Obrobek upínací technika
Modulární upínací technika
Upínací technika s nulovým bodem
Svěrák upínací technika
Produkty
Ovládací prvky | normované díly
Upínací technika
Obrobek upínací technika
Modulární upínací technika
Upínací technika s nulovým bodem
Svěrák upínací technika
5osé upínače KIPPflexX
5osý upínač kompaktní
3osý upínač
5osý upínač
Centrický upínač
K1236
Středicí upínač
šířka čelistí 65 mm
K1237
Středicí upínač
šířka čelistí 80-125 mm
K0587
Nasazovací stupňová čelist s úchytnou lištou
K1115
Nasazovací stupňová čelist pro obránění s 5 osami
K0591
Vložky
pro stupňové čelisti
K1383
Výměnné stupňové čelisti
pro středicí upínač, šířka čelistí 65 mm
K1384
Výměnné stupňové čelisti
pro středicí upínač, šířka čelistí 80–125 mm
K0598
Čelisti k zašroubování
pro středicí upínač 65-80-125 mm
K1375
Prizmatické čelisti
pro středicí upínač 65-80-125 mm
K0607
Kloubové dorazy
K1274
Základová deska
pro středicí upínač
NC upínač
Vícenásobný upínací systém
Stacionární čelisťové sklíčidlo
Speciální řešení
Klasik
Změna objednacích čísel
Zavolejte mi
Pro dodavatele
Dodací podmínky
Všeobecné obchodní podmínky
Centrický upínač
zpět
Produkty
Upínací technika
Svěrák upínací technika
Centrický upínač
NOVINKY
Otočný upínač mini s funkcí zarážky
Rozšíření
Šrouby s tlačnou kuličkou
Boční upínač z oceli, s upínacím hrotem
Upínací trny pro malé díry
Upínací trny pro malé otvory, pro automatické upínání
Ochranné zátky z hliníku
Hloubkové upínací čelisti
Upínač nízkých obrobků pro T-drážky
Upínací čepy, flexibilní
Opěrné prvky válcové
Plochý upínač s excentrem
Boční upínač
Tvarový upínač pro vnější upnutí
UNILOCK upínací modul ASM 99
UNILOCK upínací modul ESA 138
UNILOCK upínací modul EGM 110-75
UNILOCK vyrovnávací upínací čep, velikost systému 80 mm
Upínací čep rybinového vedení UNILOCK, velikost systému 80 mm
Paletová spojka pro upínací modul UNILOCK EGM 110-75
K1236
Středicí upínač
šířka čelistí 65 mm
1 Produktů
K1237
Středicí upínač
šířka čelistí 80-125 mm
2 Produktů
K0587
Nasazovací stupňová čelist s úchytnou lištou
3 Produktů
K1115
Nasazovací stupňová čelist pro obránění s 5 osami
2 Produktů
K0591
Vložky
pro stupňové čelisti
6 Produktů
K1383
Výměnné stupňové čelisti
pro středicí upínač, šířka čelistí 65 mm
1 Produktů
K1384
Výměnné stupňové čelisti
pro středicí upínač, šířka čelistí 80–125 mm
2 Produktů
K0598
Čelisti k zašroubování
pro středicí upínač 65-80-125 mm
6 Produktů
K1375
Prizmatické čelisti
pro středicí upínač 65-80-125 mm
3 Produktů
K0607
Kloubové dorazy
2 Produktů
K1274
Základová deska
pro středicí upínač
3 Produktů
Vyhledávání
MŮJ ÚČET
ÚČET
E-mail
Heslo
Zapomněl jsem heslo
Jsem zde nový
Nákupní košík
Počet zboží:
0
Součet:
0,00
€
Zobrazit
Rychlá objednávka
K objednacímu formuláři
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Ověřit dostupnost
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
English
Čeština
Mapa umístění
Tisk
Informační bulletin
Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena.
Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33