Skupiny zboží
Spojka pro křížové upínání
K0992

Spojka pro křížové upínání

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Pomocí spojky pro křížové upnutí lze vzájemně kompaktně propojit dva 5osé kompaktní upínače/ KIPPflexX.
Lze tak upnout obrobek ze čtyř stran.
Aby se spojka pro křížové upínání vyrovnala přesně středově k příčnému vřetenu, je na obou koncích zapotřebí vždy jedno závitové břemeno a jedna vřetenová matice.
Tento výrobek je třeba přiobjednat jako příslušenství pod následujícím číslem:
Závitové vřeteno K1555.999.008
Vřetenová matice K0940.999.003
Pozor:Maximální hloubka upnutí u křížového upínání činí díky konstrukci spojky 12mm.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0992 Spojka pro křížové upínání 333 kB

Výkresy

Spojka pro křížové upínání

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DLCADPřís.CenaObjednat
K0992.17850178 488,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33