Skupiny zboží
5osý kompaktní upínač upínací čelisti hladké
K0973

5osý kompaktní upínač upínací čelisti hladké

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní desky a čelisti z cementační oceli
Upínací čelisti z nástrojové oceli.
Provedení: Čelisti brynýrovány.
Upínací čelisti bez povrchové úpravy.
Upozornění:Snadná obsluha spolu s rychlým seřízením pomocí stupnice umožňují rychlou a bezpečnou úpravu upínacích čelistí na nové obrobky.
Na základě symetrické konstrukce 5osého upínače se obrobek vystředí vždy do středu.
Díky optimálnímu přístupu k obrobku lze používat běžné krátké standardní nástroje.Tím se značně sníží náklady na nástroje.

Efekt přitažení při hloubce upnutí >5 mm.
Šířky upnutí jsou možné od 20 mm do 320 mm.
Montáž:5osý kompaktní upínač lze namontovat na stoly s T-drážkami, rastrové systémy s adaptérovou přírubou a na běžné upínací systémy s nulovým bodem.Příslušenství:Opěrné lišty K0974
Upínací čelisti K0975
Výkyvná čelist K0988
Střední čelist K0987
Spojka pro křížové upnutí K0992

Opěrnou lištu a upínací čelisti s kolíky objednávejte zvlášť.
Rozsah dodávkyZákladní deska K0994
Upínací čelisti K0976
Prodlužovací hřídel K0990.060
Prodlužovací hřídel K0990.120
Hřídel adaptéru K0991.060
Hřídel adaptéru K0991.120
Závitové vřeteno K0940.999.002
Vřetenová matice K0940.999.003
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0973 5osý kompaktní upínač upínací čelisti hladké 259 kB
 5-ti osý upínač kompaktní 2,7 MB

Výkresy

5osý kompaktní upínač upínací čelisti hladké

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCHLTahová síla
max. kN
Příslušný
zalícovaný šroub
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0973.12400090150070908/312/1757,5viz diagramK0815.1205521,96  na požádání
K0973.1240012515001051258/312/1758viz diagramK0815.1205530,16  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33