Skupiny zboží
Fixovací sada pro T-drážky
K0951

Fixovací sada pro T-drážky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Fixovací sada pro vyrovnání a upevnění 3- a 5osých upínačů na stoly s T-drážkami velikosti 14 nebo 18.
Sada se skládá z:
8x šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 M12x60 - 12.9
8x matice pro T-drážky DIN 508
8x podložka
4x lícovaná vodicí vložka
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0951 Fixovací sada pro T-drážky 158 kB

Výkresy

Fixovací sada pro T-drážky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

BCADPřís.CenaObjednat
K0951.1412Šířka drážky 1414 113,85 €
K0951.1812Šířka drážky 1818 113,85 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33