Skupiny zboží
Upínací čelist standard
K0943

Upínací čelist standard

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Speciální ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Upínací čelisti s otvory pro zalisování upínacích kolíčků. Vhodné pro všechny 3- a 5osé upínače.Příslušenství:Upínací kolíčky K0946Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0943 Upínací čelist standard 113 kB

Výkresy

Upínací čelist standard

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
K0943.110008pro všechny 3osé a 5osé upínače 117,72 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33