Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: vytvrzené a bez povrchové úpravy.Upozornění:Pokud se upínací výška zvýší zvyšovacími adaptéry K0941, je nutné podle velikosti zvýšení vyměnit opěrné lišty.

* Včetně 12 ks upínacích kolíčků K0946.05600.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0942 Opěrné lišty 127 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

HVhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
K0942.1001003osý upínač Basisset 235,75 €
K0942.105*1053osý upínač Basisset 340,00 €
K0942.1251253osý upínač se zvyšovacím adaptérem 25 mm 271,94 €
K0942.1501503osý upínač se zvyšovacím adaptérem 50 mm 271,94 €
K0942.1751755osý upínač Basisset 235,75 €
K0942.180*1805osý upínač Basisset 340,00 €
K0942.2002005osý upínač se zvyšovacím adaptérem 25 mm 271,94 €
K0942.2252255osý upínač se zvyšovacím adaptérem 50 mm 290,55 €
K0942.2502505osý upínač se zvyšovacím adaptérem 75 mm (25 + 50) 356,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33