Skupiny zboží
Upínače nízkých obrobků pro T-drážky
K1413

Upínače nízkých obrobků pro T-drážky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Upínací prvek (vpředu), nerezová ocel 1.7225.
Přídržný prvek (vzadu), nerezová ocel 1.0503.
Šrouby s válcovou hlavou a vložky do drážky, ocel třídy pevnosti 8.8.
Provedení: Nerezové díly kaleny a poniklovány.
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění:Pomocí upínačů nízkých obrobků pro T-drážku mohou být upínány obzvlášť nízké obrobky. Přítlačnou silou je obrobek dodatečně tlačen na strojní stůl. Použití:1. Upínač nízkých obrobků zasuňte do T-drážky strojního stolu až k obrobku.
2. Upevňovací šrouby (přídržný prvek) utáhněte stanoveným utahovacím momentem.
3. Utažením upínacího šroubu (upínací prvek) se obrobek upne.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1413 Upínače nízkých obrobků pro T-drážky 329 kB

Výkresy

Upínače nízkých obrobků pro T-drážky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloŠířka
drážky
BC1D

HLSWF
kN
F1
kN
Utahovací moment
M1
Nm
Utahovací moment
M2
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1413.121414448M122511210157,56552 73,12 €
K1413.1618185610M1630132142512,5150120 106,35 €
K1413.2022226211M2035155173618300240 147,79 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33