- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1230Upínač nízkých obrobků pro T-drážky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tvrzeno a brynýrováno.Upozornění:Pomocí těchto upínačů nízkých obrobků lze upínat zvlášť nízké obrobky. Díky klínovému efektu upínacích čelistí je obrobek pevně a bezpečně přitlačen k strojnímu stolu. "H1" a "X" při minimální hloubce T-drážky podle DIN 650. K dosažení nižších upínacích výšek při minimální hloubce drážky lze upínací prvek obrousit o míru X.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Šířka drážky | C | L | B | H | H1 min. | H1 max. | X | H2 | F kN | F1 kN | status | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1230.12 | 12 | 1,8 | 52 | 18 | 31 | 3,5 | 8,5 | 5 | 7 | 5 | 0,6 | výběhovy výrobek | | | 46,81 € | | K1230.16 | 16 | 2,5 | 68 | 25 | 41 | 4 | 11 | 6 | 9 | 8 | 0,9 | výběhovy výrobek | | | 59,85 € | | K1230.22 | 22 | 3 | 89 | 35 | 53 | 5 | 14 | 9 | 14 | 16 | 1,9 | výběhovy výrobek | | | 99,91 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|