Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Základní těleso z tvárné litiny (GJS).
Čelist z kalené zušlechtěné oceli.
Provedení: Černě lakováno.
Čelist bez povrchové úpravy.
Odkaz na výkres:
1) Kuželová pánev a kulová podložka pro M12 a M16
2) Obrobek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0832 Stahovací přidržovač 211 kB

Výkresy (celkový přehled)

Stahovací přidržovač

Stahovací přidržovač provedení B

více informací

Výkresy

Stahovací přidržovač provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníCADPřís.CenaObjednat
K0832.02B 216,57 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33