- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Kovaná, černě pozinkovaná.Upozornění:Pro snížení opotřebení stavěcího šroubu doporučujeme použít pastu na šrouby. Silový upínač lze dodatečně zvýšit vloženým prvkem.
Upínací prvek, nosný prvek, vložka do drážky DIN 508 s upínacím šroubem, třída pevnosti 12.9 jsou obsaženy v dodávce.Použití:Ovládáním stavěcího šroubu se plynule nastaví výška upínacího ramena a obrobek se upne.Přednosti:- Velmi vysoké upínací síly 22–49 kN. - Nízká konstrukční výška. - Snadná montáž prvků. - Možné velmi rychlé nekomplikované upnutí. - Výškově a délkově plynule přestavitelné. - Použití v drážkách T 12–28 mm, a také rastrových systémech M10, M12, M16, M20. - Tlačný prvek dostupný v hladké a rýhované variantě.Příslušenství:Zvýšení K1206 Tlačné prvky K1215 Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | H2 | A min. | A max. | B | B1 | Šířka drážky | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | SW | Upínací síla (kN) | Utahovací moment M1 Nm | Utahovací moment M2 Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1205.112135 | dlouhé | 6-68 | 13 | 110 | 54 | 18 | 14 | M12 | 13 | M16 | M8 | 36 | 85 | 135 | 13 | 25 | 115 | 8 | 30 | 100 | 70 | | | 288,79 € | | K1205.116135 | dlouhé | 6-68 | 16 | 114 | 54 | 18 | 18 | M16 | 17 | M16 | M8 | 36 | 85 | 135 | 16 | 28 | 115 | 8 | 30 | 100 | 150 | | | 288,79 € | | K1205.116155 | dlouhé | 5-80 | 16 | 134 | 60 | 20 | 18 | M16 | 17 | M20 | M8 | 42 | 105 | 155 | 16 | 32 | 131 | 10 | 43 | 220 | 150 | | | 307,25 € | | K1205.120175 | dlouhé | 7-88 | 19 | 165 | 75 | 25 | 22 | M20 | 21 | M24 | M10 | 52 | 125 | 175 | 19 | 36 | 146,5 | 12 | 49 | 220 | 200 | | | 409,50 € | | K1205.210065 | krátké | 5-38 | 15 | 50 | 45 | 13 | 12 | M10 | - | M12 | M6 | 30 | 58 | 65 | 11 | - | 47,5 | 6 | 22 | 50 | 35 | | | 186,62 € | | K1205.212065 | krátké | 5-38 | 15 | 50 | 45 | 13 | 14 | M12 | - | M12 | M6 | 30 | 58 | 65 | 11 | - | 47,5 | 6 | 22 | 50 | 40 | | | 186,62 € | | K1205.212095 | krátké | 6-50 | 12 | 82 | 54 | 18 | 14 | M12 | 13 | M16 | M8 | 36 | 78 | 95 | 12 | 20 | 76 | 8 | 32 | 120 | 70 | | | 254,06 € | | K1205.216110 | krátké | 6-50 | 15 | 95 | 60 | 20 | 18 | M16 | 17 | M20 | M8 | 42 | 92 | 110 | 15 | 26 | 87 | 10 | 40 | 150 | 150 | | | 294,22 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|