Skupiny zboží
Opěrná prodloužení pro ocelové upínky
K1204

Opěrná prodloužení pro ocelové upínky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso zušlechtěné a pozinkované.
Opěrný šroub zušlechtěný, třída pevnosti 8.8.
Upozornění:Opěrná prodloužení sestávají z tlačného prvku, opěrného šroubu a upevňovacích šroubů pro ocelové upínky.
Opěrná prodloužení se používají ke zvětšení upínací výšky u upínacích příložek.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1204 Opěrná prodloužení pro ocelové upínky 268 kB

Výkresy

Opěrná prodloužení pro ocelové upínky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBD

D1D2D3H
Upínací rozsah
H1H2H3LL1CADPřís.CenaObjednat
K1204.10393013M10M5308-30398104430 20,07 €
K1204.12494217M12M53610-374910165435 30,75 €
K1204.12944217M12M53610-809410165435 37,42 €
K1204.16555021M16M54213-415513206040 38,76 €
K1204.16905021M16M54213-739013206040 45,45 €
K1204.20695025M20M65016-526916257050 54,82 €
K1204.201095025M20M65016-9110916257050 69,53 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33