Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Čep ze zušlechtěné oceli.
Rýhovaný knoflík ze zušlechtěné oceli
Provedení: Čep zušlechtěný a broušený.
Rýhovaný knoflík zušlechtěný a brynýrovaný.
Upozornění:* Je možné, aby si zákazník přizpůsobil upínací čep síle tloušťce obrobku.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0911 Upínací čep (Heavy) 222 kB

Výkresy

Upínací čep (Heavy)

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCD

EFGHJKTHodí se proCADPřís.CenaObjednat
K0911.41210012121001823386,5M8M8x821,57K0911.506501 51,45 €
K0911.41610012161002423386,5M8M8x821,57K0911.506501 60,97 €
K0911.51612016161202429489,5M10M10x10289K0911.638001 54,26 €
K0911.52012016201203029489,5M10M10x10289K0911.638001 64,88 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33