Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Příslušenství:k:
K0910.3240 pro K0910.105060 a K0910.106070,
K0910.4050 pro K0910.108090 a K0910.110110
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0910 Upínací šrouby 173 kB

Výkresy

Upínací šrouby

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCD

EFGHJCADPřís.CenaObjednat
K0910.1050605M568171,2342,5 24,31 €
K0910.1060705M678171,2342,5 24,31 €
K0910.1080908M8912221,54,364 27,04 €
K0910.1101108M101112221,54,364 27,04 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33