- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Skříň a vačka z nástrojové oceli. Rukojeť ze zušlechtěné oceli. Kulový knoflík z duroplastu PF 31.Provedení: Skříň a vačka kaleny a brynýrovány. Rukojeť brynýrována. Kulový knoflík černý.Upozornění:* Max. tloušťka obrobku viz upínací čep K0910 (rozměr C). ** Přípustná síla ruky pro rukojeť.Příslušenství:Standardní rukojeti K0915. Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu K0916.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Upínací síla N | Doporučená tolerance pro tloušťku obrobku | Ruční síla FH N | Přídržná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0910.324000 | bez rukojeti | 32 | 40 | 13,5 | 18 | 24,5 | M4x8 | M5 | 90° | - | 1,5 | - | 5 | 8 | 10 | 900 | ±0,3* | 150** | 2000 | | | 229,08 € | | K0910.324001 | s rukojetí | 32 | 40 | 13,5 | 18 | 24,5 | M4x8 | M5 | 90° | 76,5 | 1,5 | 20 | 5 | 8 | 10 | 900 | ±0,3* | 150** | 2000 | | | 243,20 € | | K0910.405000 | bez rukojeti | 40 | 50 | 18 | 25 | 30,7 | M6x9 | M6 | 110° | - | 2 | - | 8 | 12 | 13 | 2500 | ±0,5* | 200** | 5500 | | | 254,06 € | | K0910.405001 | s rukojetí | 40 | 50 | 18 | 25 | 30,7 | M6x9 | M6 | 110° | 111,5 | 2 | 25 | 8 | 12 | 13 | 2500 | ±0,5* | 200** | 5500 | | | 271,43 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|