Skupiny zboží
Přidržovač stavitelný
K0853

Přidržovač stavitelný

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso, brynýrované.
Upínací čelist zušlechtěná a brynýrovaná.
Dorazová plocha upínací čelisti je podélně rýhovaná.
Upozornění:Přestavitelný přidržovač se používá v kombinaci s nosnou deskou CL.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0853 Přidržovač stavitelný 182 kB

Výkresy

Přidržovač stavitelný

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BB1B2HH1H2LL1L2CADPřís.CenaObjednat
K0853.97008016258,51419,51675016,510 87,63 €
K0853.97012022351320292210752013,5 121,04 €
K0853.97016030401726393013953017,5 171,94 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33