Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z oceli 1.1191.Provedení: brynýrováno. Středicí pouzdra kalená.Upozornění:Tato konstrukční skupina skládající se z přestavitelného přítlačného upínače a stahovacího přidržovače slouží k upínání a přidržování v jediné operaci. Upínací síla se díky stahovacímu přidržovači promění na sílu stahovací a zaručí tak účinné přitlačení obrobku. Přítlačný upínač je vybaven 2 závitovými kolíky DIN 913, které zabraňují zpětné vyklouznutí při upínání.Vezměte na vědomí:(Výkyvné opěrky nejsou součástí dodávky.)Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0830 Přítlačný upínač 197 kB

Výkresy

Přítlačný upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

F
N
F1
N
Utahovací moment
šroubu C1
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0830.11225000500030 367,04 €
K0830.21222500450030 241,91 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33