- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1229Hloubkové upínací čelisti |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tvrzeno a brynýrováno.Upozornění:Tyto hloubkové upínací čelisti jsou díky své ploché konstrukci vhodné pro obrábění většiny existujících rozměrů obrobků. Kalené čelisti upínají díky klínovému účinku současně směrem dopředu a dolů.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Šířka drážky | L | L1 | L2 | B | B1 | H | C | C1 | D | F kN | F1 kN | Moment utažení max. Nm | status | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1229.12 | 12 | 80 | 39 | 26 | 40 | 47 | 20 | 3 | 2,5 | M10 | 16 | 0,6 | 15 | výběhovy výrobek | | | 64,11 € | | K1229.14 | 14 | 80 | 39 | 26 | 40 | 47 | 20 | 3 | 2,5 | M12 | 22 | 0,9 | 18 | výběhovy výrobek | | | 66,52 € | | K1229.18 | 18 | 100 | 46 | 34 | 50 | 60 | 25 | 4 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 35 | výběhovy výrobek | | | 86,01 € | | K1229.20 | 20 | 100 | 46 | 34 | 50 | 60 | 25 | 4 | 3 | M16 | 36 | 1,4 | 35 | výběhovy výrobek | | | 93,15 € | | K1229.22 | 22 | 140 | 65 | 50 | 78 | 95 | 30 | 5 | 4 | M20 | 36 | 1,4 | 45 | výběhovy výrobek | | | 156,31 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|