Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Cementováno, brynýrováno a broušeno.Upozornění:Upínací výšku lze zvětšit pomocí výškových válců K0018, u K1231.12 až K1231.14 a také u K1231.22 až K1231.24, pomocí výkyvných opěrek K0282 zmenšit.
Upínače mají tyto výhody:
- rychlé upínání rukou pomocí závitových vřeten a spirálového excentru.
- snadná a rychlá výměna nástrojů díky odklopení upínací příložky.
- kompaktní provedení, proto malá potřeba místa při upínání.
- snadné přizpůsobení i velkým upínacím výškám pomocí výškových válců.

Upínače lze připevnit dvěma způsoby:
1) do T-drážky.
2) pomocí závitového kolíku M12 přímo do desky, např. určitého přípravku.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1231 Dosedací upínač 225 kB

Výkresy

Dosedací upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníUpínací výška max. H1Upínací výška min. H2H3

H4CADPřís.CenaObjednat
K1231.11As excentrickou pákou30251554-59 229,76 €
K1231.12Cs excentrickou pákou a závitem70501573-93 287,76 €
K1231.13Cs excentrickou pákou a závitem98681591-121 287,76 €
K1231.14Cs excentrickou pákou a závitem1359522118-158 296,86 €
K1231.21Bs upínacím šroubem30251554-59 166,67 €
K1231.22Ds upínacím šroubem a závitem70501573-93 216,41 €
K1231.23Ds upínacím šroubem a závitem98681591-121 216,41 €
K1231.24Ds upínacím šroubem a závitem1359522118-158 224,93 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33