Skupiny zboží
Upínací nářadí

Upínací nářadí

zpět

Upínací prvky společnosti KIPP

Kromě ovládacích prvků dílů a normovaných dílů je společnost KIPP také výrobcem širokého sortimentu upínacích prvků. Patří mezi ně přestavitelné upínky resp. upínací příložky, ale také upínací hák, plovoucí upínač a mnoho dalších produktů.

Upínací prvky KIPP se používají vždy, když je třeba obrobky upevnit, tj. upnout nebo přidržet. V závislosti na upínacím prvku mohou síly působit na obrobek shora, ze strany nebo zevnitř, aby bylo zajištěno optimální upnutí nebo držení. Oblasti použití v kovoprůmyslu sahají od jednorázové výroby prototypů až po sériovou výrobu ve strojírenství.

Různé druhy a velikosti upínacích prvků

Lze rozlišovat různé kategorie nebo provedení upínacích prvků. U společnosti KIPP najdete:

  • mechanické upínací prvky
  • pneumatické upínací prvky

Mechanické upínací prvky tvoří většinu výrobků společnosti KIPP. Ovládají se ručně a často se upínají pomocí nástrojů, jako jsou otevřené klíče nebo imbusové klíče. Pneumatické upínací prvky se od mechanických liší tím, že nejsou ovládány ručně. Díky tomu jsou vhodné pro aplikace v oblasti automatizace a podporují digitalizaci výrobního prostředí.

Pro pokrytí široké palety aplikací má společnost KIPP ve svém sortimentu upínací prvky různých velikostí. Aby bylo možné zavést jednotnou velikost systému, existují velikosti od M4 do M36. Samozřejmě jsou pokryty i hlavní systémové velikosti M6, M8, M10, M12 a M16

.

Upínky pro bezpečné upnutí

Upínky nazývané také upínací příložky, patří mezi mechanické upínací prvky. U upínacích příložek se upínání provádí shora na obrobku. Ve společnosti KIPP je najdete buď jako prefabrikovaný konstrukční celek, nebo jako vhodné jednotlivé díly pro sestavení individuálního konstrukčního celku. Díky velkému výběru získáte modely v mnoha různých provedeních.

Montáž upínek

Upínky jsou součásti celé sestavy, která se skládá z několika jednotlivých dílů. Základem upevnění je šroub s úchytem, který je zašroubován do základní desky a přes který se přivádí síla. Přes závrtný šroub lze umístit pružinu nebo držák ocelových upínek. Po uvolnění upínacího šroubu zajišťuje návrat upínací příložky do výchozí polohy a usnadňuje vyjmutí obrobku. Vlastní upínací příložka je nyní umístěna na šroub s úchytem a držák ocelových upínek. Má podélný otvor s drážkou, který umožňuje posun a usnadňuje umístění obrobku. Přídavný závitový otvor umožňuje rozšíření upínací příložky například o přítlačné prvky, chapadla nebo kyvadlové podpěry. V závislosti na konstrukci upínací příložky je na druhém konci k dispozici druhý závitový otvor. Slouží k upevnění opěrných šroubů a opěrných prvků. Zajišťují přenos celé upínací síly z upínací příložky na obrobek a zabraňují jejímu posunutí dozadu. Upínací příložky se dodávají v různých tvarech, takže je lze použít pro různé upínací procesy.

Upínky – aplikace a oblast použití

Pokud je třeba obrobky upnout, lze použít upínky nebo upínací příložky. K tomuto účelu se upínky montují na přípravkovou desku. Poté se umístí předmět, který se má upnout. Díky podélnému otvoru lze upínací příložky snadno zasunout na správné místo. Utažením matice namontované na závrtném šroubu se upínací příložka přitlačí dolů a upevní tak obrobek. Opěrný prvek na upínce zajišťuje, že upínka není při upínání tlačena dozadu protitlakem obrobku. Pokud má být předmět vyšší než maximální výška, kterou lze nastavit pomocí upínek, lze použít výškové bloky. Ty prodlužují výšku a umožňují upnutí i větších obrobků.

Upínky se používají ve strojírenství, při konstrukci přípravků a prototypů. Kromě toho se používají na frézách nebo také zajišťují bezpečné uchycení obrobku při svařování.

Další upínací prvky od společnosti KIPP

Upínací háky

Také Upínací háky patří do skupiny mechanických upínacích prvků. Napětí působí také vertikálně shora dolů. Toto upínací zařízení má uprostřed šroub, který přenáší sílu do upnutého předmětu. Mezi vnějším tělesem a šroubem je pružina, která po uvolnění vrací napínací hák do původní polohy. Podobně jako u otočného upínače lze i upínací rameno upínacích háků otáčet, což usnadňuje výměnu obrobku.

Na výběr jsou různá provedení. Liší se mimo jiné typem ovládání, provedením upínacího ramene nebo možností upevnění. Pokud jde o způsob ovládání, existují upínací háky se šestihranným šroubem, které se ovládají pomocí nástroje. Pro beznástrojový provoz jsou k dispozici upínací háky s excentrickou pákou nebo upínací pákou. Upínací rameno je k dispozici v různých délkách a také s ochranným nástavcem. Tím se zabrání poškrábání obrobku. V závislosti na modelu lze upínací háky upevnit na přípravkovou desku, namontovat je zapuštěně do základové desky nebo je umístit na stranu pomocí úhlového držáku.

Plovoucí upínač

Jak již název napovídá, upínání plovoucích upínačů je plovoucí, takže upínač lze nastavit přesně podle obrobku. Používají se k upínání nadměrných upínacích bodů na pružných a citlivých součástech. Zabraňuje ohýbání obrobku při obrábění nebo jeho poškození vlivem vibrací. Plovoucí funkce se deaktivuje pouze záměrným zablokováním upínače. V sortimentu KIPP najdete dvě různé verze, které se liší způsobem ovládání.

Modely K1228 poznáte podle červeného hliníkového krytu. Upevnění obrobku a deaktivace plovoucí funkce se u tohoto modelu provádí pouze prostřednictvím jednoho upínacího bodu v podobě matice. To závisí na krouticím momentu, kterým je matice utažena. Až do krouticího momentu 15 Nm je obrobek upnutý a upínač je plovoucí. Při překročení 15 Nm je plovoucí upínač zablokován.

Plovoucí upínače K1227 se vyznačují modrým hliníkovým pouzdrem. Od plovoucích upínačů K1228 se liší tím, že mají dvě šestihranné matice pro ovládání. Obrobek se upíná pomocí větší šestihranné matice vel. 18, zatímco plovoucí funkce se ovládá a zajišťuje pomocí menší matice vel. 10.

HEINRICH KIPP WERK – upínací prvky objednejte online b>

Objednejte své upínací prvky online u společnosti HEINRICH KIPP WERK. Kromě upínek, upínacích háků a plovoucích upínačů zde najdete velký výběr dalšího zboží ze sortimentu upínacích prvků. Pokud jste i přes velkou nabídku nenašli ten správný produkt, kontaktujte nás! Naši odborníci vám rádi poradí a také vyvinou speciální řešení na míru vašim individuálním potřebám.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33