Skupiny zboží
Kleštiny pro vnitřní upínání
K1184

Kleštiny pro vnitřní upínání

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vysokopevnostní hliníková slitina.Provedení: Přírodně eloxováno.Upozornění:Kleština k upínání vnitřních obrysů. Do kleštiny se vkládá obrys upínaného obrobku. Jsou možné volné plochy obrobku a asymetrické obrysy.

Mechanismus kleštin umožňuje bezpečné upnutí obrobku.
Upínací zdvih na segment kleštin (8x) max. 0,15 mm.
Přesnost opakováni u obrobku: ±0,03.
Přesnost opakováni u kleštin: ±0,02.

U provedení kleštin pro vnitřní upínání je zapotřebí tahový kužel K1185.
Vhodné uchycení K1183.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1184 Kleštiny pro vnitřní upínání 324 kB
 Kleštiny pro vnitřní upínání 105 kB
 Technické informace ke kleštinám 1,6 MB

Výkresy

Kleštiny pro vnitřní upínání
Kleštiny pro vnitřní upínání

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1HH1H2CADPřís.CenaObjednat
K1184.20656522,528,52510 196,15 €
K1184.2090902734,53015 253,33 €
K1184.21201202940,53520 323,00 €
K1184.21601603346,54025 473,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33