Skupiny zboží
Upínací koule s vrchlíkem pro stabilizátor obrobku
K1193

Upínací koule s vrchlíkem pro stabilizátor obrobku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Šroub se šestihrannou hlavou DIN EN ISO 4017 třída pevnosti, 8.8, černý.
Šroub s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762, třída pevnosti 8.8, černý.
Upínací koule, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upínací koule flexibilně spojují obrobek se stabilizátorem obrobku. Díky upínacím koulím je umožněn vysoký stupeň volnosti obrobku.Odkaz na výkres:
1) Válcový šroub DIN EN ISO 4762
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1193 Upínací koule s vrchlíkem pro stabilizátor obrobku 165 kB
 Technická informace pro stabilizátor obrobku 603 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací koule s vrchlíkem pro stabilizátor obrobku

Upínací koule s vrchlíkem pro stabilizátor obrobku, provedení A

více informací

Výkresy

Upínací koule s vrchlíkem pro stabilizátor obrobku, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostD

D1D2D3LL1CADPřís.CenaObjednat
K1193.125A2525,4M1029182512,2 84,47 €

Upínací koule s vrchlíkem pro stabilizátor obrobku, provedení B

více informací

Výkresy

Upínací koule s vrchlíkem pro stabilizátor obrobku, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostD

D1D2LL1CADPřís.CenaObjednat
K1193.225B2525,4M10292511 65,01 €
K1193.250B5050M16493020,5 164,41 €

Upínací koule s vrchlíkem pro stabilizátor obrobku, provedení C

více informací

Výkresy

Upínací koule s vrchlíkem pro stabilizátor obrobku, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostD

D1LL1SWCADPřís.CenaObjednat
K1193.3251240C2525,4M1217,34018 89,43 €
K1193.3251640C2525,4M1619,84024 102,31 €
K1193.3252050C2525,4M2022,35030 115,76 €
K1193.3252450C2525,4M2424,85036 120,59 €
K1193.3502450C5050M2434,55036 143,73 €
K1193.3503060C5050M3034,56046 155,10 €
K1193.3503670C5050M3634,57055 173,71 €

Upínací koule s vrchlíkem pro stabilizátor obrobku, provedení D

více informací

Výkresy

Upínací koule s vrchlíkem pro stabilizátor obrobku, provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostD

D1D2LL1L2CADPřís.CenaObjednat
K1193.450D5050M162520183,5 84,37 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33