Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Teleskopická upínací jednotka a upevňovací sada, černé, oxidované.
Hřídel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Stabilizátor obrobku lze plynule délkově přestavit. Pomocí svěracího mechanizmu je možné upnutím hřídel bezpečně zajistit před tahem a tlakem.

Stabilizátor obrobku se skládá z teleskopické upínací jednotky se dvěma upevňovacími sadami a se dvěma upínacími koulemi s vrchlíkem provedení B pro systémovou velikost 25 nebo systémovou velikost 50.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1170 Stabilizátor obrobku 170 kB
 Technická informace pro stabilizátor obrobku 603 kB

Výkresy

Stabilizátor obrobku

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostL
min.
L
max.
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1170.255305252553051,9 735,00 €
K1170.355505253555052,5 784,00 €
K1170.50350450503504506,7 2 068,00 €
K1170.50450650504506507,7 2 275,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33