Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1191.Provedení: Provedení A brynýrováno.
Provedení B bez povrchové úpravy a kalené.
Upozornění:Vodicí vložky do drážek se používají k rychlému a přesnému polohování prvků pro přípravky.
Náročné vyrovnání prvků již není nutné.
Provedení B lze namontovat o 90° pro další vytyčovací rozměr. Vodicí vložku do drážky tak lze používat pro dvě různé šířky drážky.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0954 Vodicí vložky do drážek 244 kB

Výkresy (celkový přehled)

Vodicí vložky do drážek

Vodicí vložky do drážek, tvar A, jednoduché

více informací

Výkresy

Vodicí vložky do drážek, tvar A, jednoduché

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníBN=Šířka
drážky
B

HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0954.08X8Ajednoduchá888-20 18,24 €
K0954.12X20Ajednoduchá201214630 18,24 €
K0954.12X22Ajednoduchá221214630 18,24 €
K0954.12X30Ajednoduchá301214630 18,24 €
K0954.14X20Ajednoduchá201414630 18,24 €
K0954.14X22Ajednoduchá221414630 18,24 €
K0954.14X30Ajednoduchá301414630 18,24 €
K0954.16X20Ajednoduchá201614630 18,24 €
K0954.16X22Ajednoduchá221614630 18,24 €
K0954.16X30Ajednoduchá301614630 18,24 €
K0954.18X20Ajednoduchá201814630 18,24 €
K0954.18X22Ajednoduchá221814630 18,24 €
K0954.18X30Ajednoduchá301814630 18,24 €
K0954.22X20Ajednoduchá202214630 18,24 €
K0954.22X22Ajednoduchá222214630 18,24 €
K0954.22X30Ajednoduchá302214630 18,24 €

Vodicí vložky do drážek, tvar B, oboustranné

více informací

Výkresy

Vodicí vložky do drážek, tvar B, oboustranné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníBN=Šířka
drážky
B

HH1LL1CADPřís.CenaObjednat
K0954.1814X18Boboustranný1814104,91818 25,85 €
K0954.1814X20Boboustranný2014104,92018 20,93 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33