Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úderové držadlo ze zušlechtěné oceli.
Dřík, doraz a vodicí pouzdro kalené nástrojová ocel.
Provedení: Rukojeť s ochranou proti úderu, zušlechtěná a pochromovaná.
Dřík, doraz a vodicí pouzdro kalené a chromované.
Upozornění:Stahovák se používá k demontáži uchycovacích čepů (K0817, K0818, K0350, K0351) a kolíků, které jsou opatřeny vnitřním závitem M3–M8.Příslušenství:Krabice na uložení vodicích pouzder.Odkaz na výkres:
1) Doraz
2) Úderové držadlo
3) Dřík
4) Příčný kolík
5) Svěrací šroub
6) Vodicí pouzdro
7) Šroub s válcovou hlavou
8) 1 sada vodicích pouzder
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0873 Stahovací nástroj 114 kB

Výkresy

Stahovací nástroj

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryCADPřís.CenaObjednat
K0873.40viz výkres 266,70 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33