Skupiny zboží
Polohovací pouzdra ocelovápro středicí jednotky
K1628

Polohovací pouzdra ocelová pro středicí jednotky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tvrzeno a broušeno.Upozornění:Polohovací pouzdro slícováno s polohovacím kuželem.Teplotní rozsah:max. +80 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1628 Polohovací pouzdra ocelovápro středicí jednotky 524 kB
 Technické upozornění pro středicí jednotku 294 kB

Výkresy

Polohovací pouzdra ocelovápro středicí jednotky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostD

H
min.
L
max.
Tpro číslo výrobkuCADPřís.CenaObjednat
K1628.111612,58,59-0,1K1627.1 20,82 €
K1628.33322517,518-0,1K1627.3 20,82 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33