Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z cementační oceli.
Pouzdro z hliníku.
Provedení: Základní těleso nitridováno, manganatě fosfátováno a broušeno.
Pouzdro červeně eloxováno.
Upozornění:Opěrný prvek slouží k podepření předefinovaných upínacích míst na dílech. Zabraňuje vibracím a prohnutí během obrábění.Zpùsob ovládání:1. Otáčením upínací vačky (vnitřní šestihran vel. klíče 6) na ploše pláště červeného ochranného pouzdra dojde mírnou silou pružiny k dolehnutí opěrného čepu na obrobek.
2. Dalším otáčením až k dorazu (lock) sevře upínací mechanismus opěrný čep beze změny polohy.
3. Při otáčení opačným směrem (unlock) se sevření uvolní. Při dalším zpětném otáčení až k dorazu najede opěrný čep do koncové polohy.
Montáž:Opěrný prvek s připojovacím závitem M6 připevněte na přípravek.
Alternativně: Závitový kolík M12 x 10 nahraďte závitovým kolíkem M12 x 30 a opěrný prvek namontujte klíčem (vel. klíče 21) (např. na připevňování do T drážek).
Pro bezpečnou funkci musí být díra se závitem M12 vždy uzavřena.
Zanoření opěrného prvku o 16 mm je možné.
Závit M8 lze opatřit různými opěrnými čepy.
Dodávka se závitovým kolíkem M12 x 30 a maticí do T drážky M12 x 14 (DIN 508).
Odkaz na výkres:
1) Závitový kolík M12x30 DIN 913 (vyměnitelný)
2) Matice pro T drážky M12x14 DIN 508
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1224 Opěrný prvek 199 kB

Výkresy

Opěrný prvek

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNosná síla
N
Dráha přistaveníCADPřís.CenaObjednat
K1224.050880005 mm 808,93 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33