Skupiny zboží
Opěrné prvky stavitelné
K0920

Opěrné prvky stavitelné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso brynýrováno.
Opěrný čep kalen a brynýrován.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0920 Opěrné prvky stavitelné 240 kB

Výkresy

Opěrné prvky stavitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABDEFGHKLF
N
Zdvih
S
Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0920.080231565181613M82013,220031,53 47,26 €
K0920.100281986222017M102516,330041,83 50,07 €
K0920.1203122106252419M122822,340041,83 52,84 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33