Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Odkaz na výkres:
1) protimatice
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0828 Opěrné šrouby 166 kB

Výkresy

Opěrné šrouby

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFCADPřís.CenaObjednat
K0828.08041M884117307 13,84 €
K0828.08051M885117407 14,97 €
K0828.12057M121257244310 12,14 €
K0828.12072M121272245810 12,46 €
K0828.16057M161657304310 15,59 €
K0828.16072M161672305810 15,59 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33