Skupiny zboží
Opěrná a dorazová tělesa
K0816

Opěrná a dorazová tělesa

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno.
Plášť a dosedací plochy broušeny.
Upozornění:Nastavení polohy a upevnění opěrných a dorazových těles se provádí v závislost na systému (M8, M12, M16) prostřednictvím lícovaného šroubu nebo nástrčného pouzdra se šroubem s válcovou hlavou.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0816 Opěrná a dorazová tělesa 275 kB

Výkresy

Opěrná a dorazová tělesa

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloABC
Ø pro
zalícovaný šroub
DEPříslušný
lícovaný
šroub
CADPřís.CenaObjednat
K0816.12025254012 H72012K0815.12045 34,78 €
K0816.12050504012 H72012K0815.12045 40,79 €
K0816.12075754012 H72012K0815.12045 45,26 €
K0816.16050505016 H72615K0815.16055 54,37 €
K0816.16075755016 H72615K0815.16055 60,74 €
K0816.161001005016 H72625K0815.16065 74,54 €
K0816.161251255016 H72625K0815.16065 85,94 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33