Skupiny zboží
Upínací věže z šedé litiny 6stranné s rastrovými otvory
K1534

Upínací věže z šedé litiny 6stranné s rastrovými otvory

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, přesně obrobené.Upozornění:Rozteč rastru 50 ±0,02 mm.
Upínací věže s rastrovými otvory se používají na horizontálních obráběcích centrech.
Alfanumericky popsané rastrové otvory zaručují definované přiřazení upínacích prvků v případě opakování.
Upínací věže jsou přizpůsobeny strojním stolům obráběcích strojů podle DIN 55201 a JIS6337-1980.
Středicí čepy k vymezení palet na strojních stolech podle DIN 55201 je nutné objednávat samostatně.
Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů je nutné objednávat samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Na vyžádání:další rozměry.Odkaz na výkres:
1) Rastrový otvor
2) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Upínací věže z šedé litiny 6stranné s rastrovými otvory
Upínací věže z šedé litiny 6stranné s rastrovými otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLH

L1DD1D2D3D4D5H1L2L3L4L5L6L7L8Počet
rastrových
otvorů
NL=Počet
v podélném
směru
NB=Počet
v příčném
směru
CADPřís.CenaObjednat
K1534.2124005040050025012M1220M16M12M1650320300200200150551449617 3 026,00 €
K1534.2124006540065025012M1220M16M12M165032030020020015055144132110 3 665,00 €
K1534.2125006050060030012M1220M16M12M1650400200-25020075-18029 5 114,00 €
K1534.2125007550075030012M1220M16M12M1650400200-25020075-234212 6 009,00 €
K1534.2126307063070035012M1225M16M16M1650500400-315200100202216211 6 648,00 €
K1534.2126308563085035012M1225M16M16M1650500400-315200100202270214 8 737,00 €
K1534.2128008080080050012M1225M16M16M1650640600400400300135-420413 10 761,00 €
K1534.21280100800100050012M1225M16M16M1650640600400400300135-540417 12 998,00 €
K1534.2164005040050025016M1620M16M12M1650320300200200150551449617 3 068,00 €
K1534.2164006540065025016M1620M16M12M165032030020020015055144132110 3 708,00 €
K1534.2165006050060030016M1620M16M12M1650400200-25020075-18029 5 199,00 €
K1534.2165007550075030016M1620M16M12M1650400200-25020075-234212 6 116,00 €
K1534.2166307063070035016M1625M16M16M1650500400-315200100202216211 6 734,00 €
K1534.2166308563085035016M1625M16M16M1650500400-315200100202270214 8 864,00 €
K1534.2168008080080050016M1625M16M16M1650640600400400300135-420413 10 931,00 €
K1534.21680100800100050016M1625M16M16M1650640600400400300135-540417 13 233,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33