Skupiny zboží
Upínací úhelníky s T drážkou a bez ní šedé litiny
K1451

Upínací úhelníky s T drážkou a bez ní šedé litiny

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:GJL 250 žíháno.Na vyžádání:Další šířky drážek.Odkaz na výkres:
Opracované plochy: +0,2 mm/ +0,5 mm
Neopracované plochy: ±2 mm
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1451 Upínací úhelníky s T drážkou a bez ní šedé litiny 199 kB
 Technické informace pro polohování základních prvků 1,9 MB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací úhelníky s T drážkou a bez ní šedé litiny

Upínací úhelníky bez T drážky, šedá litina

více informací

Výkresy

Upínací úhelníky bez T drážky, šedá litina

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1LL1BHSS1XCADPřís.CenaObjednat
K1451.100125bez drážky10040100125201010 145,05 €
K1451.125160bez drážky125100100160201010 184,31 €
K1451.200250bez drážky200120125250301515 312,79 €
K1451.250300bez drážky250200150300402020 598,40 €
K1451.320370bez drážky320280200370502525 1 503,70 €
K1451.400450bez drážky400280265450603030 2 099,90 €
K1451.500550bez drážky500360315550703535 3 273,60 €

Upínací úhelníky s T drážkou, šedá litina

více informací

Výkresy

Upínací úhelníky s T drážkou, šedá litina

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1LL1BHH1SS1AXT drážkaCADPřís.CenaObjednat
K1451.3203701s t-drážkou320280200370655025802514 2 002,00 €
K1451.4004501s t-drážkou4002802654507560301003018 2 794,00 €
K1451.5005501s t-drážkou5003603155507570351003518 4 090,90 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33