Skupiny zboží
Palety, šedá litina s rastrovými otvory
K0806

Palety, šedá litina s rastrovými otvory

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, broušené.Upozornění:Rozteče rastru 50 ±0,02 mm.
Palety s rastrovými otvory se používají k namontování modulárních přípravků. Tyto palety se umísťují a připevňují přímo na strojní stoly.
Alfanumericky popsané rastrové otvory zaručují definované přiřazení upínacích prvků v případě opakování.
Palety jsou přizpůsobeny stolům obráběcích strojů podle DIN55201 a JIS6337-1980.
Středicí čepy k vymezení palet na strojní stoly podle DIN 55201 objednávejte samostatně. Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů objednávejte samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Odkaz na výkres:
1) Rastrový otvor
2) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0806 Palety, šedá litina s rastrovými otvory 408 kB
 Technické informace pro polohování základních prvků 1,9 MB
 Technické pokyny – Rastrové otvory a rastrové rozteče M12 57,3 kB

Výkresy

Palety, šedá litina s rastrovými otvory
Palety, šedá litina s rastrovými otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLHD

D1D3D4L2L3L4L5L6L7L10N1=počet
rastrových
otvorů
NL=Počet
v podélném
směru
NB=Počet
v příčném
směru
CADPřís.CenaObjednat
K0806.21240404005012M12M16M1232030020020015055-5977 1 534,00 €
K0806.21250505005012M12M16M12400200-25020075-9399 2 088,00 €
K0806.21263636305012M12M16M16500400200315200100-1391111 3 068,00 €
K0806.21280808005012M12M16M166406004004003001353202371515 4 667,00 €
K0806.21640404005016M16M16M1232030020020015055-5977 1 577,00 €
K0806.21650505005016M16M16M12400200-25020075-9399 2 131,00 €
K0806.21663636305016M16M16M16500400200315200100-1391111 3 132,00 €
K0806.21680808005016M16M16M166406004004003001353202371515 4 773,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33