Skupiny zboží
Závitová pouzdra pro rastrové systémy
K0863

Závitová pouzdra pro rastrové systémy

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: zušlechtěno na 1100-1300 N/mm².Upozornění:Montážní návod na výměnu závitového pouzdra.

Vložení lícovaného a závitového pouzdra:
1. Lícované a závitové pouzdro namažte tukem.
2. Do otvoru dejte lepidlo (Loctite 638).
3. Lepidlo (Loctite 638) naneste na závitové pouzdro a našroubujte.
4. Lepidlo (Loctite 638) naneste na lícované pouzdro a vložte. Pokud by lícované pouzdro nešlo vsadit rukou, použijte montážní nářadí podle znázornění v příkladu použití.
5. Před vytvrzením odstraňte lepidlo vytlačené při vkládání lícovaného a závitového pouzdra.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0863 Závitová pouzdra pro rastrové systémy 232 kB
 Technické pokyny – Rastrové otvory a rastrové rozteče M12 57,3 kB

Výkresy

Závitová pouzdra pro rastrové systémy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD2LCADPřís.CenaObjednat
K0863.01508305003M8M12x1,7512 1,93 €
K0863.01012304003M12M16x1,515 2,10 €
K0863.01016405003M16M20x1,518 2,58 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33